- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Abracadeira branca t4 10cmx2.5mm 100un dxn3004b
Código:
DXN3004B
De: R$ 0,00Por: R$ 7,15ou X de
Preço a vista: R$ 7,15
Descrição
Abracadeira branca t4 10cmx2.5mm 100un
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Comprimento | 100 mm |
---|---|
Condição de uso | interno |
Material | PA (polyamide) 6.6 |
Tonalidade de cor | Branco |
Largura | 2.5 mm |
Principal
Linha de produto | Dexson |
---|---|
Tipo de produto ou componente | braçadeira do cabo |
Quantidade por conjunto | conjunto de 100 |
Aplicativo do dispositivo | trabalho pesado |
Sistema de instalação de cabeamento | material de instalação |
Meio ambiente
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-85 °C |
---|---|
Normas | IEC 61084-2-1 |
Retardamento de chamas | autoextinguível |