Abracadeira preta t4 10cmx2.5mm 100un dxn3004n
Código:
DXN3004N
De: R$ 0,00Por: R$ 7,29ou X de
Preço a vista: R$ 7,29
Descrição
Abraçadeira preta t4 10cmx2.5mm, dexson, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Comprimento | 100 mm |
---|---|
Condição de uso | interno/externo |
Material | PA (poliamida) com estabilização 6.6 UV |
Tonalidade de cor | preto |
Largura | 2.5 mm |
Principal
Linha de produto | Dexson |
---|---|
Tipo de produto ou componente | braçadeira do cabo |
Quantidade por conjunto | conjunto de 100 |
Aplicativo do dispositivo | trabalho pesado |
Sistema de instalação de cabeamento | material de instalação |
Meio ambiente
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-85 °C |
---|---|
Normas | IEC 61084-2-1 |
Característica ambiental | Resistente aos raios UV |
Retardamento de chamas | autoextinguível |
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
-
interruptores e tomadas
-
interruptores e tomadas
-
interruptores e tomadas
-
interruptores e tomadas
-
interruptores e tomadas
-
interruptores e tomadas
-
interruptores e tomadas
-
interruptores e tomadas