- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Cofre vazio para disjuntor gv2p/gv2l com manopla preta ip65 gv2pc01
Código:
GV2PC01
De: R$ 0,00Por: R$ 690,22ou X de
Descrição
Acessório de montagem para disjuntor-motor tesys gv2l/gv2p schneider electric.
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Compatibilidade do produto | GV2L |
---|---|
Material | policarbonato |
Largura | 88 mm |
Altura | 166 mm |
Profundidade | 163 mm |
Cor do punho | preto |
Grau de proteção IP | IP65 |
Peso | 0.3 kg |
Compatibilidade de gama | GV2PC |
Principal
Linha de produto | TeSys GV2 |
---|---|
Categoria de acessórios/peças separadas | acessório de montagem |
Tipo de produto ou componente | invólucro |
Nome abreviado do dispositivo | GV2PC |
Nome abreviado do dispositivo | GV2PC |
Gama | TeSys |
Tipo de invólucro dedicado | montagem em superfície |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP65 |
---|---|
Característica ambiental | ambiente padrão |