- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contato de sinalizacao de defeito acti9 isd 1na/nf p/ ic60 240415vca 24130vdc a9a26927
Código:
A9A26927
De: R$ 0,00Por: R$ 198,32ou X de
Descrição
Acti 9 contato auxiliar de falha isd 1 c / o ac / dc
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Compatibilidade do produto | terminal simples |
---|---|
Seguimento de mercado | pequeno comércio |
Desvios de 9 mm | 1 |
Suporte de montagem | calha DIN |
Cor | RAL 9003 |
Largura | 9 mm |
Modo de montagem | de encaixe |
Sinalização local | indicador mecânico |
Altura | 86 mm |
Comprimento da decapagem do fio | 10 mm |
Profundidade | 73 mm |
Grau de proteção IP | IP20 para EN/IEC 60947-5-1 |
Peso | 33 g |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 500 V |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 4 kV |
Compatibilidade de gama | Acti 9 ARA |
Conexões - Terminais | terminal da braçadeira de parafuso 1 cabo(s) 0.5-2.5 mm² - flexível |
Torque de aperto | 1-1 N.m |
Principal
Linha de produto | ARA |
---|---|
Tipo de produto ou componente | contato de falha |
Nome abreviado do dispositivo | iSD |
Nome abreviado do dispositivo | iSD |
Gama | Acti 9 |
[IN] corrente nominal | 1-1 A a 130 V CC |
Composição de contatos de sinal | 1 F/A |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP20 para EN/IEC 60947-5-1 |
---|---|
Padrões | EN/IEC 60947-5-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-85 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -35-70 °C |
Tropicalização | 2 para EN/IEC 60947-5-1 |
Graus de poluição | 3 para EN/IEC 60947-5-1 |