- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Alavanca longa com roldana plastic zcky41
Código:
ZCKY41
De: R$ 0,00Por: R$ 156,64ou X de
Descrição
Alavanca longa com roldana plástico , osisense, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Atuação do interruptor | por came de 30° |
---|---|
Atuação do interruptor | por came de 30° |
Compatibilidade do produto | XCKJ |
Abertura positiva | sem |
Apresentação do dispositivo | basic element |
Compatibilidade de gama | ZCKY |
Principal
Linha de produto | OsiSense XC |
---|---|
Tipo de produto ou componente | alavanca do interruptor de fim de curso |
Nome abreviado do dispositivo | ZCKY |
Nome abreviado do dispositivo | ZCKY |
Tipo de operador | alavanca de rolamento retorno por mola termoplástica (comprimento variável) |
Movimento da cabeça de funcionamento | giratório |
Tipo de abordagem | abordagem lateral |
Cabeça associada | ZCKD05 |
Meio ambiente
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C ambiente padrão |
---|---|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-70 °C of ambiente padrão |
Característica ambiental | ambiente padrão |