Módulos de entrada e saídaCód: SR3XT141BDModulo de expansão para zelio logic sr3 8 entradas/6 saídas digitais 24 vdc sr3xt141bd R$ 864,65ou 4x de R$ 216,16Comprar
Módulos de entrada e saídaCód: TM5SBET1Módulo de transmissão remota para ilhas de entradas/saídas com certificação ip20 terminal mola tm5sbet1 R$ 2.845,41ou 4x de R$ 711,35Comprar
-15%Módulos de entrada e saídaCód: SR3XT101BDModulo de expansão para zelio logic sr3 6 entradas/4 saídas digitais 24 vdc sr3xt101bd R$ 634,22Economize R$ 95,13R$ 539,09ou 4x de R$ 134,77Comprar
Módulos de entrada e saídaCód: TMASD1Sd memory card for m2xx controller tmasd1 R$ 1.649,02ou 4x de R$ 412,25Comprar
Módulos de entrada e saídaCód: 140ACI03000Módulo de 8 entradas analógicas 140aci03000 R$ 77.295,48ou 4x de R$ 19.323,87Comprar
-10%Módulos de entrada e saídaCód: TM200CE24RControlador lógico programável 14 entradas / 10 saídas digitais saídas relé modbus rtu/ascii | ethernet tcp/ip 110/220 vac tm200ce24r R$ 5.019,27Economize R$ 501,93R$ 4.517,34ou 4x de R$ 1.129,33Comprar
-15%Módulos de entrada e saídaCód: TM200C16TControlador lógico programável 9 entradas / 7 saídas digitais saídas source (pnp) modbus rtu/ascii 24 vdc tm200c16t R$ 4.068,36Economize R$ 610,25R$ 3.458,11ou 4x de R$ 864,52Comprar
Módulos de entrada e saídaCód: TM3AI4Módulo de entradas analógicas 4 entradas 12 bits 24 vdc tensão e corrente terminal parafuso tm3ai4 R$ 6.042,80ou 4x de R$ 1.510,70Comprar
Módulos de entrada e saídaCód: TM3DI16Módulo de entradas digitais 16 entradas sink/source 24 vdc terminal parafuso tm3di16 R$ 3.684,51ou 4x de R$ 921,12Comprar
Módulos de entrada e saídaCód: TMC2AI2Circuito montado cartucho m221 2 entradas analogicas tmc2ai2 R$ 2.057,67ou 4x de R$ 514,41Comprar