Shopping Área do Parceiro Faça sua Cotação

Trocas e Devoluções | Fale conosco: (11) 2388-3396

Logo
  • Automação Industrial
  • Materiais Elétricos
  • Softwares e Serviços
  • NoBreak
  • Soluções prediais
  • Outlet
9 Produtos
Sensor ultrassonico d30 420ma 8m  xx930a3a2m12

Sensor ultrassônico

Cód: XX930A3A2M12

Sensor ultrassonico d30 420ma 8m xx930a3a2m12

R$ 16.481,29ou 4x de R$ 4.120,32
Sensor ultrassonico d18 0.5m pnp na  xx518a3pam12

Sensor ultrassônico

Cód: XX518A3PAM12

Sensor ultrassonico d18 0.5m pnp na xx518a3pam12

R$ 5.498,69ou 4x de R$ 1.374,67
Sensor ultrassonico d12 0.1m pnp na  xx512a2pam8

Sensor ultrassônico

Cód: XX512A2PAM8

Sensor ultrassonico d12 0.1m pnp na xx512a2pam8

Sensor ultrassonico d18 sn=05m 420ma  xx918a3c2m12

Sensor ultrassônico

Cód: XX918A3C2M12

Sensor ultrassonico d18 sn=05m 420ma xx918a3c2m12

Sensor ultrasom d12 pnp/npn na  xx512a1kam8

Sensor ultrassônico

Cód: XX512A1KAM8

Sensor ultrasom d12 pnp/npn na xx512a1kam8

Sensor ultrassonico plastico form flat 0.5 m pnp na  xx7v1a1pam12

Sensor ultrassônico

Cód: XX7V1A1PAM12

Sensor ultrassonico plastico form flat 0.5 m pnp na xx7v1a1pam12

Sensor ultrassonico 0 a 10v m30 2m

Sensor ultrassônico

Cód: XXS30P2VM12

Sensor ultrassonico 0 a 10v m30 2m

Sensor ultrassonico m30 sn=4m 0 a 10v

Sensor ultrassônico

Cód: XXS30P4VM12

Sensor ultrassonico m30 sn=4m 0 a 10v

Sensor ultrassonico re 0.25m pnp na  xx7k1a2pam12

Sensor ultrassônico

Cód: XX7K1A2PAM12

Sensor ultrassonico re 0.25m pnp na xx7k1a2pam12