Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Contator auxiliar tesys d 3na+2nf 120vcc cad32gd

Código:

CAD32GD

Por: R$ 578,08ou X de

Descrição

Auxiliary contactor
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA para IEC 60947-5-1
Classificação do fusível associado10 A gG para IEC 60947-5-1
Limites de tensão de circuito de controle0,1...0,25 Uc -40-70 °C saída CC
Maximum operating rate180 cic/mn
Tempo de operação15...25 ms desenergização da bobina e fecho NF
Tensão de comutação mínima17 V
Consumo de potência de manutenção em W5.4-5.4 W a 20 °C
Potência de irrupção em W5.4-5.4 W 20 °C)
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível100 A - 1 s
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF
Durabilidade mecânica30 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Largura45 mm
Altura77 mm
Profundidade93 mm
[UE] Tensão de operação nominal<= 690 V CA 25...400 Hz
Corrente de comutação mínima5 mA
Constante temporal28 ms
Grau de proteção IPIP2x face frontal para VDE 0106
Resistência de isolamento> 10 MOhm
Peso0.58 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V CSA certificado
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947
Compatibilidade de gamaCAD
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de aperto1.2 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtorelé de controle TeSys d
Tipo de produto ou componenterelé de controle
Nome abreviado do dispositivoCAD
Nome abreviado do dispositivoCAD
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle125 V CC
Composição de contatos de polos3 NA + 2 NF
Nome do produtoTeSys CAD
Categoria de usoCA-14
Categoria de usoCA-14
Aplicação do contatorcircuito de controle
Tipo do circuito de controleCC padrão

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP2x face frontal para VDE 0106
PadrõesBS 4794
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento60-70 °C com degradação
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Altitude de funcionamento0...3000 m
Força mecânicachoques relé de controle aberto: 10 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA para IEC 60947-5-1
Classificação do fusível associado10 A gG para IEC 60947-5-1
Limites de tensão de circuito de controle0,1...0,25 Uc -40-70 °C saída CC
Maximum operating rate180 cic/mn
Tempo de operação15...25 ms desenergização da bobina e fecho NF
Tensão de comutação mínima17 V
Consumo de potência de manutenção em W5.4-5.4 W a 20 °C
Potência de irrupção em W5.4-5.4 W 20 °C)
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível100 A - 1 s
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF
Durabilidade mecânica30 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Largura45 mm
Altura77 mm
Profundidade93 mm
[UE] Tensão de operação nominal<= 690 V CA 25...400 Hz
Corrente de comutação mínima5 mA
Constante temporal28 ms
Grau de proteção IPIP2x face frontal para VDE 0106
Resistência de isolamento> 10 MOhm
Peso0.58 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V CSA certificado
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947
Compatibilidade de gamaCAD
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de aperto1.2 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtorelé de controle TeSys d
Tipo de produto ou componenterelé de controle
Nome abreviado do dispositivoCAD
Nome abreviado do dispositivoCAD
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle125 V CC
Composição de contatos de polos3 NA + 2 NF
Nome do produtoTeSys CAD
Categoria de usoCA-14
Categoria de usoCA-14
Aplicação do contatorcircuito de controle
Tipo do circuito de controleCC padrão

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP2x face frontal para VDE 0106
PadrõesBS 4794
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento60-70 °C com degradação
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Altitude de funcionamento0...3000 m
Força mecânicachoques relé de controle aberto: 10 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27