- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Barramento fase (pente de conexao) 2p 80a 57 polos ez9x33257
Código:
EZ9X33257
De: R$ 0,00Por: R$ 204,29ou X de
Descrição
Barramento fase (pente de conexão) easy9, 2p, 80a, 57 polos de 18mm - schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Número total de módulos de 18 mm | 57 |
---|---|
Configuração de polos para 1 via | 1 x 1P + N |
Distância entre caminhos | 36 mm |
Distância entre caminhos | 36 mm |
Número de vias | 28 vias N + 1 L |
Desvios de 9 mm | 114 |
Local de montagem | top or bottom Ligar terminais tipo túnel |
Cor | cinza claro (RAL 7035) |
Largura | 1000 mm |
Modo de montagem | horizontal |
[UE] Tensão de operação nominal | 230 V CA Fase/N |
Tipo de conector | dente |
Passo de conexão | 18 mm |
Isolamento | isolado |
Grau de proteção IP | IP20 with end-pieces and tooth covers |
[IE] Corrente nominal de operação | 80 A a 40 °C |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 500 V CA para IEC 61439-1 |
Apresentação do dispositivo | cortável |
Compatibilidade de gama | Easy9 MCB |
Principal
Categoria de acessórios/peças separadas | acessório de conexão |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Barramento neutro/terra |
Gama | Easy9 |
Lines description | 1L + N |
Meio ambiente
Certificações do produto | CE |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 with end-pieces and tooth covers |
Graus de poluição | 3 para IEC 60947-7-1 |
Normas | IEC 60664 |
Resistência a incêndios | 850 °C 30 s ) para IEC 60695-2-1 |