Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Barramento fase (pente de conexão) 3p 80a 12 polos ez9x33312

Código:

EZ9X33312

Por: R$ 69,46

Preço a vista: R$ 69,46

Descrição

Barramento fase (pente de conexão) easy9, 3p, 80a, 12 polos de 18mm - schneider electri
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Número total de módulos de 18 mm12
Configuração de polos para 1 via1 x 3P
Distância entre caminhos54 mm
Distância entre caminhos54 mm
Número de vias4 caminhos 3L
Desvios de 9 mm24
Local de montagemtop or bottom Ligar terminais tipo túnel
Corcinza claro (RAL 7035)
Largura220 mm
Modo de montagemhorizontal
[UE] Tensão de operação nominal230 V CA Fase/N
Tipo de conectordente
Passo de conexão18 mm
Isolamentoisolado
Grau de proteção IPIP20 with end-pieces and tooth covers
[IE] Corrente nominal de operação80 A a 40 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal500 V CA para IEC 61439-1
Compatibilidade de gamaEasy9 MCB

Principal

Categoria de acessórios/peças separadasacessório de conexão
Tipo de produto ou componenteBarramento neutro/terra
GamaEasy9
Lines description3L

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPIP20 with end-pieces and tooth covers
Graus de poluição3 para IEC 60947-7-1
NormasIEC 60664
Resistência a incêndios850 °C 30 s ) para IEC 60695-2-1

SELETORES

Complementar

Número total de módulos de 18 mm12
Configuração de polos para 1 via1 x 3P
Distância entre caminhos54 mm
Distância entre caminhos54 mm
Número de vias4 caminhos 3L
Desvios de 9 mm24
Local de montagemtop or bottom Ligar terminais tipo túnel
Corcinza claro (RAL 7035)
Largura220 mm
Modo de montagemhorizontal
[UE] Tensão de operação nominal230 V CA Fase/N
Tipo de conectordente
Passo de conexão18 mm
Isolamentoisolado
Grau de proteção IPIP20 with end-pieces and tooth covers
[IE] Corrente nominal de operação80 A a 40 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal500 V CA para IEC 61439-1
Compatibilidade de gamaEasy9 MCB

Principal

Categoria de acessórios/peças separadasacessório de conexão
Tipo de produto ou componenteBarramento neutro/terra
GamaEasy9
Lines description3L

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPIP20 with end-pieces and tooth covers
Graus de poluição3 para IEC 60947-7-1
NormasIEC 60664
Resistência a incêndios850 °C 30 s ) para IEC 60695-2-1