Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Base de potencia reversora 12a 110240vca/110220vcc tesys u lu2b12fu

Código:

LU2B12FU

Descrição

Base de potencia reversora 12a 110 a 240vca tesys u.

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Consumo de corrente típico1000 mA a 110..0,220 V CC I máximo ao fechar
Limites de tensão de circuito de controle55 V CA saída
Tipo de contatos auxiliarestipo contato de espelho (1 NF para IEC 60947-1
Taxa de Produção3600 cic/h
Duração da fase de irrupção15 ms CC
Separação segura do circuito400 V SELV entre os circuitos de controle e auxiliares para IEC 60947-1, apêndice N
Durabilidade mecânica15 Mciclos
Compatibilidade do produtocontrol unit LUC.1XFU
Modo de fixaçãoencaixado (calha DIN)
Largura45 mm
Altura224 mm
Profundidade126 mm
Descrição de polos3P
Imunidade a microquebras3 ms of circuito de controle
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA of circuito de potência
Frequência da rede40...60 Hz
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço4 kA a 690 V
Tempo de funcionamento35 ms abertura of circuito de controle
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60947-1 (outras faces)
Peso1.27 kg
[IE] Corrente nominal de operação9 A a 690 V
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional12:00 AM
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V para CSA C22.2 No 60947-4-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-6-2
Compatibilidade de gamaLU2B
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34-1.5 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 0.8-1.2 N.m Philips Nº 1 chave de fendas 5 mm

Principal

Linha de produtoTeSys U
Tipo de produto ou componentebase de potência inversora
Nome abreviado do dispositivoLU2B
Nome abreviado do dispositivoLU2B
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle110..0,220 V CC
Aplicativo do dispositivomotor control
Nome do produtoTeSys U
Adequação para isolamentosim
Categoria de usoCA-41
Categoria de usoCA-41
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Nível de fiabilidade de segurançaB10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1

Meio ambiente

Certificações do produtoASEFA
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60947-1 (outras faces)
PadrõesCSA C22.2 No 60947-4-1, com barreira de fase
Resistência à vibração2 gn (f = 5-300 Hz polos de alimentação abertos para IEC 60068-2-27
Resistência ao choque10 gn polos de alimentação abertos para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-60 °C com LUCM
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Altitude de funcionamento2000 m
Dissipação de calor1.7-1.7 W of circuito de controle com LUCM
Resistência a campos de radiação10 V/m 3 para IEC 61000-4-3
Resistência a descarga eletroestática8 kV nível 3 ao ar livre para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV classe 3 ligação de série para IEC 61000-4-4
Resistência a incêndios650 °C para IEC 60695-2-12
Immunity to voltage dips70 % / 500 ms para IEC 61000-4-11
Imunidade a campos radioelétricos10 V para IEC 61000-4-6
Onda de choque sem dissipação1 kV modo de série para IEC 60947-6-2

SELETORES

Complementar

Consumo de corrente típico1000 mA a 110..0,220 V CC I máximo ao fechar
Limites de tensão de circuito de controle55 V CA saída
Tipo de contatos auxiliarestipo contato de espelho (1 NF para IEC 60947-1
Taxa de Produção3600 cic/h
Duração da fase de irrupção15 ms CC
Separação segura do circuito400 V SELV entre os circuitos de controle e auxiliares para IEC 60947-1, apêndice N
Durabilidade mecânica15 Mciclos
Compatibilidade do produtocontrol unit LUC.1XFU
Modo de fixaçãoencaixado (calha DIN)
Largura45 mm
Altura224 mm
Profundidade126 mm
Descrição de polos3P
Imunidade a microquebras3 ms of circuito de controle
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA of circuito de potência
Frequência da rede40...60 Hz
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço4 kA a 690 V
Tempo de funcionamento35 ms abertura of circuito de controle
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60947-1 (outras faces)
Peso1.27 kg
[IE] Corrente nominal de operação9 A a 690 V
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional12:00 AM
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V para CSA C22.2 No 60947-4-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-6-2
Compatibilidade de gamaLU2B
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34-1.5 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 0.8-1.2 N.m Philips Nº 1 chave de fendas 5 mm

Principal

Linha de produtoTeSys U
Tipo de produto ou componentebase de potência inversora
Nome abreviado do dispositivoLU2B
Nome abreviado do dispositivoLU2B
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle110..0,220 V CC
Aplicativo do dispositivomotor control
Nome do produtoTeSys U
Adequação para isolamentosim
Categoria de usoCA-41
Categoria de usoCA-41
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Nível de fiabilidade de segurançaB10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1

Meio ambiente

Certificações do produtoASEFA
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60947-1 (outras faces)
PadrõesCSA C22.2 No 60947-4-1, com barreira de fase
Resistência à vibração2 gn (f = 5-300 Hz polos de alimentação abertos para IEC 60068-2-27
Resistência ao choque10 gn polos de alimentação abertos para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-60 °C com LUCM
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Altitude de funcionamento2000 m
Dissipação de calor1.7-1.7 W of circuito de controle com LUCM
Resistência a campos de radiação10 V/m 3 para IEC 61000-4-3
Resistência a descarga eletroestática8 kV nível 3 ao ar livre para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV classe 3 ligação de série para IEC 61000-4-4
Resistência a incêndios650 °C para IEC 60695-2-12
Immunity to voltage dips70 % / 500 ms para IEC 61000-4-11
Imunidade a campos radioelétricos10 V para IEC 61000-4-6
Onda de choque sem dissipação1 kV modo de série para IEC 60947-6-2