- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Base para coluna luminosa com tampa xvbc21
Código:
XVBC21
De: R$ 0,00Por: R$ 227,88ou X de
Descrição
Base para coluna luminosa com tampa xvbc21
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Diâmetro de montagem | 70 mm |
---|---|
Entrada de cabo | entrada inferior ou lateral |
Descrição de terminais ISO Nº 1 | (GND)TERRA; (COM-1)PW; (COM-4)PW; (COM-3)PW; (COM-5)PW; (COM-2)PW |
Modo de fixação | fixação direta ou por tubos |
Conexão elétrica | 1 conector of standard input |
Peso | 0.19 kg |
Principal
Linha de produto | Harmony XVB Universal |
---|---|
Tipo de produto ou componente | unidade base com cobertura |
Destino do produto | conjunto sem unidade da lâmpada de flash |
Nome do componente | XVBC |
Sentido de montagem | montagem pelo cliente, até 5 unidades |
Meio ambiente
Certificações do produto | CCC; UL 508; GOST; CSA C22-2 Nº 14 |
---|---|
Grau de proteção NEMA | NEMA 4X para UL 508 (interior) |
Padrões | EN/IEC 60947-5-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Tratamento de proteção | TC |