Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Bloco de 4 contatos para combinador xkb xkbz962

Código:

XKBZ962

Descrição

Bloco de contato
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum resistance across terminals25 MOhm a 1 A para NF C 93-050
Bloco de contatos por direção (Circuito de controle)1 zero (centro) posição
Bloco de contatos por direção (Circuito de controle)1 zero (centro) posição
Compatibilidade do produtoXKBZ913
Durabilidade elétrica1000000 ciclos CC indutivo carga a 24 V, Energia quebrada = 90 para IEC 337-1 CC-11, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn 0.5
Conexão elétricaterminal da braçadeira de parafuso, capacidade de Fixação: 1 x 0,5...1 x 1,5 mm²
Peso0.185 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para CSA C22.2 No 14
[UI] Tensão de isolamento nominal500 V CA/CC para IEC 158-1
Abertura positivacom
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A cartucho fusível tipo gG para IEC 337-1B
Tipo e composição dos contatos1 NF

Principal

Categoria de acessórios/peças separadasacessório de controle
Tipo de acessórios/peças separadasplaca de cobertura
Tipo de produto ou componentecontroladores de separar peças
Aplicação específica do produtoaplicações de elevação de luz
Tipo de invólucro dedicadomonobloco
Acessório / peça separada característica específicapara uso com o identificador de botão de pressão embutido

Meio ambiente

PadrõesCENELEC EN 50013

Complementar

Maximum resistance across terminals25 MOhm a 1 A para NF C 93-050
Bloco de contatos por direção (Circuito de controle)1 zero (centro) posição
Bloco de contatos por direção (Circuito de controle)1 zero (centro) posição
Compatibilidade do produtoXKBZ913
Durabilidade elétrica1000000 ciclos CC indutivo carga a 24 V, Energia quebrada = 90 para IEC 337-1 CC-11, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn 0.5
Conexão elétricaterminal da braçadeira de parafuso, capacidade de Fixação: 1 x 0,5...1 x 1,5 mm²
Peso0.185 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para CSA C22.2 No 14
[UI] Tensão de isolamento nominal500 V CA/CC para IEC 158-1
Abertura positivacom
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A cartucho fusível tipo gG para IEC 337-1B
Tipo e composição dos contatos1 NF

Principal

Categoria de acessórios/peças separadasacessório de controle
Tipo de acessórios/peças separadasplaca de cobertura
Tipo de produto ou componentecontroladores de separar peças
Aplicação específica do produtoaplicações de elevação de luz
Tipo de invólucro dedicadomonobloco
Acessório / peça separada característica específicapara uso com o identificador de botão de pressão embutido

Meio ambiente

PadrõesCENELEC EN 50013