- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Bloco de associação gv/lc.d linergy ft para montagem direta nos contatores gv2af3
Código:
GV2AF3
De: R$ 0,00Por: R$ 56,08ou X de
Preço a vista: R$ 56,08
Descrição
Bloco de associação linergy ft schneider electric para montagem direta nos contatores
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Compatibilidade do produto | LC1D09...D38 |
---|---|
Descrição de polos | 3P |
Peso | 0.016 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 32 A |
Compatibilidade de gama | GV2AF |
Principal
Linha de produto | TeSys GV2 |
---|---|
Categoria de acessórios/peças separadas | acessório de conexão |
Tipo de produto ou componente | bloco de combinação |
Nome abreviado do dispositivo | GV2AF |
Nome abreviado do dispositivo | GV2AF |
Quantidade por conjunto | conjunto de 10 |
Gama | Linergy |
Nome do produto | FT |