Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Bloco de contato 1na+2nf acao brusca xe3sp2141

Código:

XE3SP2141

Descrição

Bloco de contato 1na+2nf ação brusca, osisense xc, schneider electric
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Designação de código de contatoB300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A 6 A para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação mínima0.01 mm/s
Compatibilidade do produtoXCKD
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13 24 V, 3 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para IEC 60664
Abertura positivacom
Compatibilidade de gamaXE3S
Material de contatoscontatos banhados a prata
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito6 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NA + 2 NF

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componentebloco de contato do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoXE3S
Nome abreviado do dispositivoXE3S
Número de polos3
Corpo associadoZCD39

Complementar

Designação de código de contatoB300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A 6 A para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação mínima0.01 mm/s
Compatibilidade do produtoXCKD
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13 24 V, 3 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para IEC 60664
Abertura positivacom
Compatibilidade de gamaXE3S
Material de contatoscontatos banhados a prata
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito6 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NA + 2 NF

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componentebloco de contato do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoXE3S
Nome abreviado do dispositivoXE3S
Número de polos3
Corpo associadoZCD39