Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Contato auxiliar instantaneo 1na+3nf contator tesys k la1kn13

Código:

LA1KN13

Por: R$ 124,34ou X de

Descrição

Bloco de contato la1kn13 compatível com a gama de produtos da linha tesys k.
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS110 A a <= 690 V CA para IEC 60947
Classificação do fusível associado10 A gG a <= 690 V para IEC 60947
Distância não se sobrepõem0.5 mm
Tensão de comutação mínima17 V
Classificação de curta duração admissível60 A 500 ms
Terminal de continuidade de blindagemsem
Local de montagemfrontal
Profundidade35 mm
[UE] Tensão de operação nominal<= 690 V CA <= 400 Hz
Corrente de comutação mínima5 mA
Grau de proteção IPIP2x para VDE 0106
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de controle
Peso0.045 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <50 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal600 Vcircuito de controle para CSA C22.2
Compatibilidade de gamaLA1
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34-1.5 mm² flexível com
Torque de aperto1.3 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtorelé de controle TeSys k
Tipo de produto ou componentebloco de contato auxiliar
Nome abreviado do dispositivoLA1
Nome abreviado do dispositivoLA1
GamaTeSys
Composição de contatos de polos1 NA + 3 NF
Funcionamento dos contatos auxiliaresinstantâneo
Uso específicogeraL

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP2x para VDE 0106
PadrõesBS 5424
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-50-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-50 °C
Tratamento de proteçãoTC para IEC 60068
Altitude de funcionamento2000 m sem
Característica ambientalambiente normal

SELETORES

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS110 A a <= 690 V CA para IEC 60947
Classificação do fusível associado10 A gG a <= 690 V para IEC 60947
Distância não se sobrepõem0.5 mm
Tensão de comutação mínima17 V
Classificação de curta duração admissível60 A 500 ms
Terminal de continuidade de blindagemsem
Local de montagemfrontal
Profundidade35 mm
[UE] Tensão de operação nominal<= 690 V CA <= 400 Hz
Corrente de comutação mínima5 mA
Grau de proteção IPIP2x para VDE 0106
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de controle
Peso0.045 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <50 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal600 Vcircuito de controle para CSA C22.2
Compatibilidade de gamaLA1
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34-1.5 mm² flexível com
Torque de aperto1.3 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtorelé de controle TeSys k
Tipo de produto ou componentebloco de contato auxiliar
Nome abreviado do dispositivoLA1
Nome abreviado do dispositivoLA1
GamaTeSys
Composição de contatos de polos1 NA + 3 NF
Funcionamento dos contatos auxiliaresinstantâneo
Uso específicogeraL

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP2x para VDE 0106
PadrõesBS 5424
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-50-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-50 °C
Tratamento de proteçãoTC para IEC 60068
Altitude de funcionamento2000 m sem
Característica ambientalambiente normal