Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Bloco de contato nanf rupt posit xesp2051

Código:

XESP2051

Descrição

Bloco de contato nanã ruptura positiva, schneider electric
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Forma de isolamento de contatosZa
Forma de isolamento de contatosZa
Velocidade de atuação mínima0.01 mm/s
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13 24 V, 10 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
Abertura positivasem
Compatibilidade de gamaXESP
Material de contatoscontatos banhados a prata
Operação dos contatosação rápida, simultânea
Tipo e composição dos contatos1 F/A

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componentebloco de contato do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoXESP
Nome abreviado do dispositivoXESP
Número de polos1

Complementar

Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Forma de isolamento de contatosZa
Forma de isolamento de contatosZa
Velocidade de atuação mínima0.01 mm/s
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13 24 V, 10 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
Abertura positivasem
Compatibilidade de gamaXESP
Material de contatoscontatos banhados a prata
Operação dos contatosação rápida, simultânea
Tipo e composição dos contatos1 F/A

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componentebloco de contato do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoXESP
Nome abreviado do dispositivoXESP
Número de polos1