Bloco de contato 1nf 9001ka3
Código:
9001KA3
De: R$ 0,00Por: R$ 90,52ou X de
Preço a vista: R$ 90,52
Descrição
Bloco de contato schneider nf 9001k harmony
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Descrição de terminais ISO Nº 1 | (3-4)NF |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Peso | 0.023 kg |
[ICM] Capacidade de fechamento nominal em curto-circuito | 0.1 kA a 600 V CC-13 |
[IE] Corrente nominal de operação | 0.55 A a 125 V, CC-13, A600-Q600 para NEMA |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 10:00 AM |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 250 V (graus de Poluição 3) para IEC 60947-1 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 2.5 kV para IEC 60947-1 |
Abertura positiva | com para IEC 60947-5-2 |
Capacidade de corte nominal | 0.1 kA a 600 V CC-13 |
Compatibilidade de gama | 9001K |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² para IEC 60947-1 |
Forma da cabeça do parafuso | com slots cruzados |
Material de contatos | contatos de liga de prata |
Operação dos contatos | padrão |
Proteção contra curto-circuito | 10 A fusível tipo cartucho para IEC 60947-5-1 |
Tipo e composição dos contatos | 1 NF |
Torque de aperto | 0.8-0.8 N.m para IEC 60947-1 |
Principal
Nome abreviado do dispositivo | 9.001K |
---|---|
Nome abreviado do dispositivo | 9.001K |
Tipo de produto ou componente | bloco de contato com terminais protegidos |
Linha de produto | Harmony 9001K |
Meio ambiente
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-70 °C |
---|---|
Tratamento de proteção | TC |
Classe de proteção contra choques elétricos | classe II para IEC 61140 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Resistência ao choque | 50 gn para IEC 60068-2-27 |
Resistência à vibração | 7 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Padrões | CSA C22.2 No 14 |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Certificações do produto | NEMA |