- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contato auxiliar instantaneo 2na contator tesys k la1kn20
Código:
LA1KN20
De: R$ 71,33Por: R$ 60,63ou X de
Preço a vista: R$ 60,63
Economia de R$ 10,70Descrição
Bloco de contato compatível com a gama de produtos da linha tesys k.
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Capacidade de fechamento nominal IRMS | 110 A a <= 690 V CA para IEC 60947 |
---|---|
Classificação do fusível associado | 10 A gG a <= 690 V para IEC 60947 |
Distância não se sobrepõem | 0.5 mm |
Tensão de comutação mínima | 17 V |
Classificação de curta duração admissível | 60 A 500 ms |
Terminal de continuidade de blindagem | sem |
Local de montagem | frontal |
Profundidade | 35 mm |
[UE] Tensão de operação nominal | <= 690 V CA <= 400 Hz |
Corrente de comutação mínima | 5 mA |
Grau de proteção IP | IP2x para VDE 0106 |
Resistência de isolamento | > 10 MOhm of circuito de controle |
Peso | 0.045 kg |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 10 A a <50 °C |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 600 Vcircuito de controle para CSA C22.2 |
Compatibilidade de gama | LA1 |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34-1.5 mm² flexível com |
Torque de aperto | 1.3 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2 |
Principal
Linha de produto | relé de controle TeSys k |
---|---|
Tipo de produto ou componente | bloco de contato auxiliar |
Nome abreviado do dispositivo | LA1 |
Nome abreviado do dispositivo | LA1 |
Gama | TeSys |
Composição de contatos de polos | 2 NA |
Funcionamento dos contatos auxiliares | instantâneo |
Uso específico | geraL |
Meio ambiente
Certificações do produto | CSA |
---|---|
Grau de proteção IP | IP2x para VDE 0106 |
Padrões | BS 5424 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -50-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-50 °C |
Tratamento de proteção | TC para IEC 60068 |
Altitude de funcionamento | 2000 m sem |
Característica ambiental | ambiente normal |