Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Contato auxiliar instantaneo 4na contator tesys k la1kn40

Código:

LA1KN40

Por: R$ 124,34ou X de

Descrição

Bloco de contato la1kn40 compatível com a gama de produtos da linha tesys k.
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS110 A a <= 690 V CA para IEC 60947
Classificação do fusível associado10 A gG a <= 690 V para IEC 60947
Distância não se sobrepõem0.5 mm
Tensão de comutação mínima17 V
Classificação de curta duração admissível60 A 500 ms
Terminal de continuidade de blindagemsem
Local de montagemfrontal
Profundidade35 mm
[UE] Tensão de operação nominal<= 690 V CA <= 400 Hz
Corrente de comutação mínima5 mA
Grau de proteção IPIP2x para VDE 0106
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de controle
Peso0.045 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <50 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal600 Vcircuito de controle para CSA C22.2
Compatibilidade de gamaLA1
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34-1.5 mm² flexível com
Torque de aperto1.3 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtorelé de controle TeSys k
Tipo de produto ou componentebloco de contato auxiliar
Nome abreviado do dispositivoLA1
Nome abreviado do dispositivoLA1
GamaTeSys
Composição de contatos de polos4 NA
Funcionamento dos contatos auxiliaresinstantâneo
Uso específicogeraL

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP2x para VDE 0106
PadrõesBS 5424
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-50-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-50 °C
Tratamento de proteçãoTC para IEC 60068
Altitude de funcionamento2000 m sem
Característica ambientalambiente normal

LEVE-ME JUNTO

quem comprou comprou tambem

SELETORES

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS110 A a <= 690 V CA para IEC 60947
Classificação do fusível associado10 A gG a <= 690 V para IEC 60947
Distância não se sobrepõem0.5 mm
Tensão de comutação mínima17 V
Classificação de curta duração admissível60 A 500 ms
Terminal de continuidade de blindagemsem
Local de montagemfrontal
Profundidade35 mm
[UE] Tensão de operação nominal<= 690 V CA <= 400 Hz
Corrente de comutação mínima5 mA
Grau de proteção IPIP2x para VDE 0106
Resistência de isolamento> 10 MOhm of circuito de controle
Peso0.045 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <50 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal600 Vcircuito de controle para CSA C22.2
Compatibilidade de gamaLA1
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34-1.5 mm² flexível com
Torque de aperto1.3 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtorelé de controle TeSys k
Tipo de produto ou componentebloco de contato auxiliar
Nome abreviado do dispositivoLA1
Nome abreviado do dispositivoLA1
GamaTeSys
Composição de contatos de polos4 NA
Funcionamento dos contatos auxiliaresinstantâneo
Uso específicogeraL

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP2x para VDE 0106
PadrõesBS 5424
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-50-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-50 °C
Tratamento de proteçãoTC para IEC 60068
Altitude de funcionamento2000 m sem
Característica ambientalambiente normal