- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Bloco temporizado repouso 10/180s ladr4
Código:
LADR4
De: R$ 0,00Por: R$ 662,90ou X de
Descrição
Bloco de contatos auxiliares de atraso de tempo tesys d schneider electric, 1no + 1nc, 10a 690v ca, atraso de 10-180s.
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Capacidade de fechamento nominal IRMS | 140 A a <= 690 V CA para IEC 60947-5-1 |
---|---|
Tensão de comutação mínima | 17 V |
Tempo não sobreposto | 1.5 ms na desenergização sem sobreposição entre contactos NF e NA |
Classificação de curta duração admissível | 100 A a <60 °C 1 s |
Terminal de continuidade de blindagem | sem |
Durabilidade mecânica | 5 Mciclos |
Local de montagem | frontal |
Largura | 44 mm |
Altura | 48 mm |
Profundidade | 61 mm |
[UE] Tensão de operação nominal | 690 V CA 25...400 Hz |
Corrente de comutação mínima | 5 mA |
Tipo de proteção | fusível gG 10 A |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Resistência de isolamento | > 10 MOhm |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 10 A a <60 °C |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 600 V - Certificações CSA |
Compatibilidade de gama | TeSys D CAD |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas |
Torque de aperto | 1.7 N.m - com chave de fendas Philips Nº 2 |
Principal
Linha de produto | relé de controle TeSys d |
---|---|
Tipo de produto ou componente | bloco de contato auxiliar temporizador |
Gama | TeSys |
Composição de contatos de polos | 1 NA + 1 NF |
Funcionamento dos contatos auxiliares | time delay |
Time delay range | 10...180 s |
Time delay range | 10...180 s |
Tipo de temporização | sem atraso |
Meio ambiente
Certificações do produto | CCC |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Padrões | CSA C22.2 No 60947-5-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -60-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-60 °C |
Tratamento de proteção | TH para IEC 60068 |
Altitude de funcionamento | 3000 m |
Característica ambiental | ambiente normal |