Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Bloco temporizado defasado 30 lads2

Código:

LADS2

Por: R$ 416,37ou X de

Descrição

Bloco de contatos auxiliares de atraso de tempo tesys d schneider electric, 1no + 1nc, 10a 690v ca, atraso 1-30s.
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A a <= 690 V CA para IEC 60947-5-1
Tensão de comutação mínima17 V
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização sem sobreposição entre contactos NF e NA
Classificação de curta duração admissível100 A a <60 °C 1 s
Terminal de continuidade de blindagemsem
Durabilidade mecânica5 Mciclos
Local de montagemfrontal
Largura44 mm
Altura48 mm
Profundidade61 mm
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 25...400 Hz
Corrente de comutação mínima5 mA
Tipo de proteçãofusível gG 10 A
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V - Certificações CSA
Compatibilidade de gamaTeSys D CAD
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas
Torque de aperto1.7 N.m - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtorelé de controle TeSys d
Tipo de produto ou componentebloco de contato auxiliar temporizador
GamaTeSys
Aplicativo do dispositivostar delta starter
Composição de contatos de polos1 NA + 1 NF
Funcionamento dos contatos auxiliarestime delay
Time delay range1...30 s
Time delay range1...30 s
Tipo de temporizaçãocom atraso

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60947-5-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Altitude de funcionamento3000 m
Característica ambientalambiente normal

SELETORES

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A a <= 690 V CA para IEC 60947-5-1
Tensão de comutação mínima17 V
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização sem sobreposição entre contactos NF e NA
Classificação de curta duração admissível100 A a <60 °C 1 s
Terminal de continuidade de blindagemsem
Durabilidade mecânica5 Mciclos
Local de montagemfrontal
Largura44 mm
Altura48 mm
Profundidade61 mm
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 25...400 Hz
Corrente de comutação mínima5 mA
Tipo de proteçãofusível gG 10 A
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V - Certificações CSA
Compatibilidade de gamaTeSys D CAD
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas
Torque de aperto1.7 N.m - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtorelé de controle TeSys d
Tipo de produto ou componentebloco de contato auxiliar temporizador
GamaTeSys
Aplicativo do dispositivostar delta starter
Composição de contatos de polos1 NA + 1 NF
Funcionamento dos contatos auxiliarestime delay
Time delay range1...30 s
Time delay range1...30 s
Tipo de temporizaçãocom atraso

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60947-5-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Altitude de funcionamento3000 m
Característica ambientalambiente normal