Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Bloco diferencial residual acti9 vigi ic60 3p 25a 30ma classe ac 415v a9v41325

Código:

A9V41325

De: R$ 1.742,64Por: R$ 1.481,24ou X de

Economia de R$ 261,40

Descrição

Bloco diferêncial residual adicional acti9 vigi ic60 3p 25a 30ma classe ac 415v
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Compatibilidade do produtoterminal simples
Seguimento de mercadopequeno comércio
Desvios de 9 mm6
Suporte de montagemcalha DIN
Largura54 mm
Modo de montagemde encaixe
Sinalização localindicador de disparo
Altura91 mm
Comprimento da decapagem do fio14 mm of parte inferior conexão
Profundidade73.5 mm
Descrição de polos3P
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinadoparte inferior: sim
[UE] Tensão de operação nominal400 V CA 50/60 Hz para EN 61009-1
Frequência da rede50/60 Hz
Localização do dispositivo no sistemade saída
Tecnologia de disparo de corrente residualindependente da tensão
Conexão elétrica a MCBpor parafusos
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.21 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-2
Compatibilidade de gamaActi 9 iC60
Conexões - Terminaisterminal tipo túnel parte de baixo of 1 cabo(s) 1-16 mm² flexível com extremidade do cabo
Torque de aperto2-2 N.m parte inferior

Principal

Linha de produtoiC60
Tipo de produto ou componenteadd-on residual current devices
Nome abreviado do dispositivoVigi iC60
Nome abreviado do dispositivoVigi iC60
GamaActi 9
[IN] corrente nominal25 A
Tipo de redeCA
Atraso de proteção de fuga à terrainstantâneo
Classe de proteção de fuga à terraClasse AC
Sensibilidade de fuga à terra30 mA

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesEN 61009-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Graus de poluição3 para IEC 60947-2
Compatibilidade eletromagnética8/20 µs tensão aos choques, 250 A para IEC 61009-1

Complementar

Compatibilidade do produtoterminal simples
Seguimento de mercadopequeno comércio
Desvios de 9 mm6
Suporte de montagemcalha DIN
Largura54 mm
Modo de montagemde encaixe
Sinalização localindicador de disparo
Altura91 mm
Comprimento da decapagem do fio14 mm of parte inferior conexão
Profundidade73.5 mm
Descrição de polos3P
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinadoparte inferior: sim
[UE] Tensão de operação nominal400 V CA 50/60 Hz para EN 61009-1
Frequência da rede50/60 Hz
Localização do dispositivo no sistemade saída
Tecnologia de disparo de corrente residualindependente da tensão
Conexão elétrica a MCBpor parafusos
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.21 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-2
Compatibilidade de gamaActi 9 iC60
Conexões - Terminaisterminal tipo túnel parte de baixo of 1 cabo(s) 1-16 mm² flexível com extremidade do cabo
Torque de aperto2-2 N.m parte inferior

Principal

Linha de produtoiC60
Tipo de produto ou componenteadd-on residual current devices
Nome abreviado do dispositivoVigi iC60
Nome abreviado do dispositivoVigi iC60
GamaActi 9
[IN] corrente nominal25 A
Tipo de redeCA
Atraso de proteção de fuga à terrainstantâneo
Classe de proteção de fuga à terraClasse AC
Sensibilidade de fuga à terra30 mA

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesEN 61009-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Graus de poluição3 para IEC 60947-2
Compatibilidade eletromagnética8/20 µs tensão aos choques, 250 A para IEC 61009-1