Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Botão luminoso ø22mm metálico, retorno por mola, vermelho, na+nf, 230vca xb4bw34m5

Código:

XB4BW34M5

Por: R$ 309,10ou X de

Descrição

Botão de pressão iluminado
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Diâmetro de montagem22 mm
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Força de funcionamento3.5 N estado elétrico variável NF
Força de funcionamento3.5 N estado elétrico variável NF
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEXB4BWCUST05
GCR BRIDGEXB4BWCUST05
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Resistência a sobretensão1 kV para IEC 61000-4-5
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED protegido
Tensão nominal de fornecimento [US]220...240 V
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Largura30 mm
Altura47 mm
Profundidade57 mm
Durabilidade elétrica1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Limites de tensão de alimentação195-264 V CA
Consumo de corrente14 mA
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.097 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN/IEC 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB4
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Material de contatosliga de prata (Ag/Ni)
Material do arometal cromado
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos1 NA + 1 NF
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1
Utilização dos contatoscontatos padrão

Principal

Linha de produtoHarmony XB4
Tipo de produto ou componenteilluminated push-button
Nome abreviado do dispositivoXB4
Nome abreviado do dispositivoXB4
Perfil do operadorvermelho embutido
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1
Informações adicionais do operadorcom lente simples
Material do colar de fixaçãozamak
Curso de funcionamento1.5 mm (estado elétrico variável NF)
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse I para IEC 60536
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102
Resistência a descarga eletroestática6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m para IEC 61000-4-3
Vida útil100000 H com tensão nominal e 25 °C

Video

VideooHA21HBuLgk

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Diâmetro de montagem22 mm
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Força de funcionamento3.5 N estado elétrico variável NF
Força de funcionamento3.5 N estado elétrico variável NF
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEXB4BWCUST05
GCR BRIDGEXB4BWCUST05
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Resistência a sobretensão1 kV para IEC 61000-4-5
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED protegido
Tensão nominal de fornecimento [US]220...240 V
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Largura30 mm
Altura47 mm
Profundidade57 mm
Durabilidade elétrica1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Limites de tensão de alimentação195-264 V CA
Consumo de corrente14 mA
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.097 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN/IEC 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB4
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Material de contatosliga de prata (Ag/Ni)
Material do arometal cromado
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos1 NA + 1 NF
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1
Utilização dos contatoscontatos padrão

Principal

Linha de produtoHarmony XB4
Tipo de produto ou componenteilluminated push-button
Nome abreviado do dispositivoXB4
Nome abreviado do dispositivoXB4
Perfil do operadorvermelho embutido
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1
Informações adicionais do operadorcom lente simples
Material do colar de fixaçãozamak
Curso de funcionamento1.5 mm (estado elétrico variável NF)
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse I para IEC 60536
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102
Resistência a descarga eletroestática6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m para IEC 61000-4-3
Vida útil100000 H com tensão nominal e 25 °C

Video

VideooHA21HBuLgk