Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Botão ø22mm plástico, retorno por mola, vermelho, na xb5aa41

Código:

XB5AA41

Por: R$ 140,36ou X de

Descrição

Botão de pressão
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Diâmetro de montagem22 mm
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEXB5AACUST03
GCR BRIDGEXB5AACUST03
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Grau de proteção IPIP66
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB5
Material do arodark grey plastic

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentePulsador
Nome abreviado do dispositivoXB5
Nome abreviado do dispositivoXB5
Venda por quantidade indivisível1
Material do colar de fixaçãoplástico
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP66
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Grau de proteção IKIK03

SELETORES

Complementar

Diâmetro de montagem22 mm
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEXB5AACUST03
GCR BRIDGEXB5AACUST03
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Grau de proteção IPIP66
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB5
Material do arodark grey plastic

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentePulsador
Nome abreviado do dispositivoXB5
Nome abreviado do dispositivoXB5
Venda por quantidade indivisível1
Material do colar de fixaçãoplástico
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP66
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Grau de proteção IKIK03