Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Botão luminoso ø22mm plástico, retorno por mola, vermelho, na, 24vca/cc xa2ew34b1

Código:

XA2EW34B1

Por: R$ 38,26

Preço a vista: R$ 38,26

Descrição

Botão de pressão embutido, led
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Diâmetro de montagem22 mm
Centro de fixação>= 30 x 40 mm (painel - Densidade: 1-5 mm
Tipo de sinalizaçãofixo
Base da lâmpadaBA 9s
Fonte de luzLED
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CA/CC 50/60 Hz
Durabilidade mecânica1500000 ciclos
Modo de fixaçãoPorca de fixação torque recomendado: 2.2 N.m (Us +/- 10 %)
Largura30 mm
Altura42 mm
Profundidade74.5 mm
Durabilidade elétrica500000 ciclos, CC-13, 0.2 A a 110 V, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-4
Limites de tensão de alimentação19-26 V CA/CC
Consumo de corrente< 20 mA
Grau de proteção IPIP65
Peso0.056 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.27 A a 250 V, CC-13, Q600
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10:00 AM
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V para IEC 60947-4-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaXA2E
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,5 mm²
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do aroplástico
Operação dos contatosabertura lenta
Posição de operaçãoqualquer posição
Proteção contra curto-circuito10 A fusível gL para IEC 60269-1
Tipo e composição dos contatos1 NA
Torque de aperto0.8-0.8 N.m

Principal

Linha de produtoHarmony Fácil XA2
Tipo de produto ou componentebotão de pressão luminoso completo
Nome abreviado do dispositivoXA2
Nome abreviado do dispositivoXA2
Perfil do operadorvermelho embutido
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 536
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65
PadrõesGB 14.048,1
Resistência à vibração10 gn (f = 40-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque70 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-55 °C
Tratamento de proteçãoTC
Grau de proteção IKIK03 para IEC 60529
Vida útil10000 H

Video

Videoc0Ylg_r9sgI

Complementar

Diâmetro de montagem22 mm
Centro de fixação>= 30 x 40 mm (painel - Densidade: 1-5 mm
Tipo de sinalizaçãofixo
Base da lâmpadaBA 9s
Fonte de luzLED
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CA/CC 50/60 Hz
Durabilidade mecânica1500000 ciclos
Modo de fixaçãoPorca de fixação torque recomendado: 2.2 N.m (Us +/- 10 %)
Largura30 mm
Altura42 mm
Profundidade74.5 mm
Durabilidade elétrica500000 ciclos, CC-13, 0.2 A a 110 V, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-4
Limites de tensão de alimentação19-26 V CA/CC
Consumo de corrente< 20 mA
Grau de proteção IPIP65
Peso0.056 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.27 A a 250 V, CC-13, Q600
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10:00 AM
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V para IEC 60947-4-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaXA2E
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,5 mm²
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do aroplástico
Operação dos contatosabertura lenta
Posição de operaçãoqualquer posição
Proteção contra curto-circuito10 A fusível gL para IEC 60269-1
Tipo e composição dos contatos1 NA
Torque de aperto0.8-0.8 N.m

Principal

Linha de produtoHarmony Fácil XA2
Tipo de produto ou componentebotão de pressão luminoso completo
Nome abreviado do dispositivoXA2
Nome abreviado do dispositivoXA2
Perfil do operadorvermelho embutido
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 536
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65
PadrõesGB 14.048,1
Resistência à vibração10 gn (f = 40-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque70 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-55 °C
Tratamento de proteçãoTC
Grau de proteção IKIK03 para IEC 60529
Vida útil10000 H

Video

Videoc0Ylg_r9sgI