Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Botão duplo ø22mm plástico, retorno por mola, verde+vermelho, na+nf xb5al73415

Código:

XB5AL73415

Por: R$ 191,01ou X de

Descrição

Botão de duas pontas
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorverde
Diâmetro de montagem22 mm
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Força de funcionamento3.5 N estado elétrico variável NF
Força de funcionamento3.5 N estado elétrico variável NF
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Cor da sinalizaçãosinalização branca quando tampa verde, vermelha ou preta
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Largura30 mm
Altura50 mm
Profundidade59 mm
Durabilidade elétrica1000000 ciclos CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1: apêndice C
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.053 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 Apêndice K
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB5
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoretangular
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Material de contatosliga de prata (Ag/Ni)
Material do arodark grey plastic
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos1 NA + 1 NF
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1
Utilização dos contatoscontatos padrão

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentedouble-headed push-button
Nome abreviado do dispositivoXB5
Nome abreviado do dispositivoXB5
Perfil do operadorverde embutido, I (branco)
Tipo de operadorretorno por mola
Material do colar de fixaçãoplástico
Curso de funcionamento1.5 mm (estado elétrico variável NF)
Descrição dos operadores'I'' verde - ''O'' vermelho
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK03 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorverde
Diâmetro de montagem22 mm
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Força de funcionamento3.5 N estado elétrico variável NF
Força de funcionamento3.5 N estado elétrico variável NF
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Cor da sinalizaçãosinalização branca quando tampa verde, vermelha ou preta
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Largura30 mm
Altura50 mm
Profundidade59 mm
Durabilidade elétrica1000000 ciclos CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1: apêndice C
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.053 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 Apêndice K
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB5
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoretangular
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Material de contatosliga de prata (Ag/Ni)
Material do arodark grey plastic
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos1 NA + 1 NF
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1
Utilização dos contatoscontatos padrão

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentedouble-headed push-button
Nome abreviado do dispositivoXB5
Nome abreviado do dispositivoXB5
Perfil do operadorverde embutido, I (branco)
Tipo de operadorretorno por mola
Material do colar de fixaçãoplástico
Curso de funcionamento1.5 mm (estado elétrico variável NF)
Descrição dos operadores'I'' verde - ''O'' vermelho
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK03 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk