Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Botão ø22mm plástico, emergência, cogumelo ø40mm, vermelho, nf xb5as8442

Código:

XB5AS8442

Por: R$ 146,25ou X de

Descrição

Botão de paragem de emergência
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Diâmetro de montagem22 mm
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Reposiçãogirar para abrir
Descrição de terminais ISO Nº 1(11-12)NF
Durabilidade mecânica300000 ciclos
Largura40 mm
Altura43 mm
Profundidade82 mm
Durabilidade elétrica1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
[IE] Corrente nominal de operação0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB5
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Material de contatosliga de prata (Ag/Ni)
Material do arodark grey plastic
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos1 NF
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1
Utilização dos contatoscontatos padrão

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componenteemergency stop push-button
Nome abreviado do dispositivoXB5
Nome abreviado do dispositivoXB5
Perfil do operadorvermelho cogumelo de Ø 40 mm, não marcado
Tipo de operadoração de disparo e bloqueio mecânico
Venda por quantidade indivisível1
Material do colar de fixaçãoplástico
Curso de funcionamento1.5 mm (estado elétrico variável NF)
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK03 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Diâmetro de montagem22 mm
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Reposiçãogirar para abrir
Descrição de terminais ISO Nº 1(11-12)NF
Durabilidade mecânica300000 ciclos
Largura40 mm
Altura43 mm
Profundidade82 mm
Durabilidade elétrica1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
[IE] Corrente nominal de operação0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB5
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Material de contatosliga de prata (Ag/Ni)
Material do arodark grey plastic
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos1 NF
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1
Utilização dos contatoscontatos padrão

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componenteemergency stop push-button
Nome abreviado do dispositivoXB5
Nome abreviado do dispositivoXB5
Perfil do operadorvermelho cogumelo de Ø 40 mm, não marcado
Tipo de operadoração de disparo e bloqueio mecânico
Venda por quantidade indivisível1
Material do colar de fixaçãoplástico
Curso de funcionamento1.5 mm (estado elétrico variável NF)
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK03 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk