- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Botão luminoso ø22mm plástico, retorno por mola, verde, na+nf, 230vca xb5aw33m5
Código:
XB5AW33M5
De: R$ 0,00Por: R$ 403,24ou X de
Descrição
Botão de pressão iluminado
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Cor de lente ou tampa/operador | verde |
---|---|
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4 |
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4 |
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4 |
Força de funcionamento | 3.5 N estado elétrico variável NF |
Força de funcionamento | 3.5 N estado elétrico variável NF |
Customizable | 1 |
Escudo de isolamento | sim |
GCR BRIDGE | XB5AWCUST09 |
GCR BRIDGE | XB5AWCUST09 |
Resistência a lavadora de alta pressão | 7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m |
Resistência a sobretensão | 1 kV para IEC 61000-4-5 |
Tipo de sinalização | fixo |
Descrição de terminais ISO Nº 1 | (13-14)NA |
Base da lâmpada | LED incorporado |
Fonte de luz | LED protegido |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 220...240 V |
Durabilidade mecânica | 10000000 ciclos |
Largura | 30 mm |
Altura | 42 mm |
Profundidade | 57 mm |
Durabilidade elétrica | 1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C |
Limites de tensão de alimentação | 195-264 V CA |
Consumo de corrente | 14 mA |
Grau de proteção IP | IP66 para IEC 60529 |
Peso | 0.056 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1 |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 10 A para EN/IEC 60947-5-1 |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 600 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para EN/IEC 60947-1 |
Abertura positiva | com para EN/IEC 60947-5-1 apêndice K |
Apresentação do dispositivo | Conjunto Montado |
Compatibilidade de gama | XB5 |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1 |
Forma da cabeça da unidade de sinalização | redondo |
Forma da cabeça do parafuso | com slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas |
Material de contatos | liga de prata (Ag/Ni) |
Material do aro | dark grey plastic |
Operação dos contatos | abertura lenta |
Proteção contra curto-circuito | 10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1 |
Tipo e composição dos contatos | 1 NA + 1 NF |
Torque de aperto | 0.8-1.2 N.m para EN 60947-1 |
Utilização dos contatos | contatos padrão |
Principal
Diâmetro de montagem | 22 mm |
---|---|
Linha de produto | Harmony XB5 |
Tipo de produto ou componente | illuminated push-button |
Nome abreviado do dispositivo | XB5 |
Nome abreviado do dispositivo | XB5 |
Perfil do operador | verde embutido, não marcado |
Tipo de operador | retorno por mola |
Venda por quantidade indivisível | 1 |
Informações adicionais do operador | com lente simples |
Material do colar de fixação | plástico |
Curso de funcionamento | 1.5 mm (estado elétrico variável NF) |
Tipo de cabeça | standard |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | classe II para IEC 60536 |
---|---|
Certificações do produto | BV |
Grau de proteção IP | IP66 para IEC 60529 |
Grau de proteção NEMA | NEMA 4X |
Padrões | CSA C22.2 No 14 |
Resistência à vibração | 5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-70 °C |
Tratamento de proteção | TH |
Grau de proteção IK | IK05 para IEC 50102 |
Resistência a descarga eletroestática | 6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-4-2 |
Resistência a rajadas momentâneas rápidas | 2 kV para IEC 61000-4-4 |
Emissão eletromagnética | classe B para IEC 55011 |
Emissão eletromagnética | classe B para IEC 55011 |
Resistência a campos eletromagnéticos | 10 V/m para IEC 61000-4-3 |
Vida útil | 100000 H com tensão nominal e 25 °C |