Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Botão ø22mm plástico, emergência, cogumelo ø40mm, vermelho, nf xa2et42

Código:

XA2ET42

Por: R$ 40,20

Preço a vista: R$ 40,20

Descrição

Desligamento de emergência
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Diâmetro de montagem22 mm
Centro de fixação>= 30 x 40 mm (painel - Densidade: 1-5 mm
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-8) a 24 V
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-8) a 24 V
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-8) a 24 V
Reposiçãopressionar-puxar
Durabilidade mecânica100000 ciclos
Modo de fixaçãoPorca de fixação: 2-2.4 N.m
Largura42 mm
Altura30 mm
Profundidade74.2 mm
Durabilidade elétrica500000 ciclos, CA-15, 3 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-4
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Peso0.088 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.27 A a 250 V, CC-13, Q600
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10:00 AM
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V para IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-1
Abertura positivacom contato NF
Compatibilidade de gamaXA2E
Conexões - Terminaisterminais Faston, Tamanho da Conexão: 6,3 mm
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do aroplástico
Operação dos contatosabertura lenta
Posição de operaçãoqualquer posição
Proteção contra curto-circuito10 A fusível gL para IEC 60269-1
Tipo e composição dos contatos1 NF
Torque de aperto0.8-0.8 N.m

Principal

Linha de produtoHarmony Fácil XA2
Tipo de produto ou componentebotão de pressão de desligamento de emergência completo
Nome abreviado do dispositivoXA2
Nome abreviado do dispositivoXA2
Perfil do operadorvermelho cogumelo de Ø 40 mm
Tipo de operadorpressionar-puxar
Montagem do dispositivoorifício de fixação - Diâmetro: 22 mm

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 536
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
PadrõesGB 14.048,1
Resistência à vibração10 gn (f = 40-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque70 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-55 °C
Tratamento de proteçãoTC
Grau de proteção IKIK03 para IEC 60529

Video

Video8SG-mfdjZtM

Complementar

Diâmetro de montagem22 mm
Centro de fixação>= 30 x 40 mm (painel - Densidade: 1-5 mm
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-8) a 24 V
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-8) a 24 V
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-8) a 24 V
Reposiçãopressionar-puxar
Durabilidade mecânica100000 ciclos
Modo de fixaçãoPorca de fixação: 2-2.4 N.m
Largura42 mm
Altura30 mm
Profundidade74.2 mm
Durabilidade elétrica500000 ciclos, CA-15, 3 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-4
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Peso0.088 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.27 A a 250 V, CC-13, Q600
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10:00 AM
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V para IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-1
Abertura positivacom contato NF
Compatibilidade de gamaXA2E
Conexões - Terminaisterminais Faston, Tamanho da Conexão: 6,3 mm
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do aroplástico
Operação dos contatosabertura lenta
Posição de operaçãoqualquer posição
Proteção contra curto-circuito10 A fusível gL para IEC 60269-1
Tipo e composição dos contatos1 NF
Torque de aperto0.8-0.8 N.m

Principal

Linha de produtoHarmony Fácil XA2
Tipo de produto ou componentebotão de pressão de desligamento de emergência completo
Nome abreviado do dispositivoXA2
Nome abreviado do dispositivoXA2
Perfil do operadorvermelho cogumelo de Ø 40 mm
Tipo de operadorpressionar-puxar
Montagem do dispositivoorifício de fixação - Diâmetro: 22 mm

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 536
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
PadrõesGB 14.048,1
Resistência à vibração10 gn (f = 40-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque70 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-55 °C
Tratamento de proteçãoTC
Grau de proteção IKIK03 para IEC 60529

Video

Video8SG-mfdjZtM