- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Compre Junto
Complementar
Força de funcionamento | 36-36 daN operating ring |
---|---|
Força de funcionamento | 36-36 daN operating ring |
Cor da caixa | preto |
Compatibilidade de gama | XY2CD |
Principal
Linha de produto | Preventa XY2 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | cabeça para o interruptor simples puxar corda |
Nome abreviado do dispositivo | XY2CD |
Nome abreviado do dispositivo | XY2CD |
Material do corpo | plástico |
Meio ambiente
Certificações do produto | CCC |
---|---|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20-70 °C |