Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabo com conector m12 cotoveloov4 pinos 5 m xzcp1241l5

Código:

XZCP1241L5

Por: R$ 395,55ou X de

Descrição

Cabo com conector m12 cotovelo 4 pinos 5 m, osisense, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Material de isolamento do fioPUR
Fixação de cabo do conectoraparafusar
Minimum insulating resistance1 G?
Diâmetro externo do cabo5.2 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Composição de cabos4 x 0,34 mm²
Comprimento do cabo5 m
Conexão elétricaconector fêmea em cotovelo M12, 4 pinos
LED de statussem
Resistência de contato5000 µOhm
Grau de proteção IPIP65
Peso0.19 kg

Principal

Categoria de acessórios/peças separadasacessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadasconectores pré-cabeados
[IN] corrente nominal4:00 AM
Material do colarmetal

Meio ambiente

Certificações do produtocULus
Grau de proteção IPIP65
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-80 °C flexão

SELETORES

Complementar

Material de isolamento do fioPUR
Fixação de cabo do conectoraparafusar
Minimum insulating resistance1 G?
Diâmetro externo do cabo5.2 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Composição de cabos4 x 0,34 mm²
Comprimento do cabo5 m
Conexão elétricaconector fêmea em cotovelo M12, 4 pinos
LED de statussem
Resistência de contato5000 µOhm
Grau de proteção IPIP65
Peso0.19 kg

Principal

Categoria de acessórios/peças separadasacessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadasconectores pré-cabeados
[IN] corrente nominal4:00 AM
Material do colarmetal

Meio ambiente

Certificações do produtocULus
Grau de proteção IPIP65
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-80 °C flexão