- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Cabo com conector m12 reto 4 pinos 5 m xzcp1141l5
Código:
XZCP1141L5
De: R$ 395,55Por: R$ 336,22ou X de
Economia de R$ 59,33Descrição
Cabo com conector m12 reto 4 pinos 5 m, osisense, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Material de isolamento do fio | PUR |
---|---|
Fixação de cabo do conector | aparafusar |
Minimum insulating resistance | 1 G? |
Diâmetro externo do cabo | 5.2 mm |
[UE] Tensão de operação nominal | 250 V CA |
Composição de cabos | 4 x 0,34 mm² |
Comprimento do cabo | 5 m |
Conexão elétrica | conector fêmea reto M12, 4 pinos |
LED de status | sem |
Resistência de contato | 5000 µOhm |
Grau de proteção IP | IP65 |
Peso | 0.19 kg |
Principal
Categoria de acessórios/peças separadas | acessório cabeamento |
---|---|
Tipo de acessórios/peças separadas | conectores pré-cabeados |
[IN] corrente nominal | 4:00 AM |
Material do colar | metal |
Meio ambiente
Certificações do produto | cULus |
---|---|
Grau de proteção IP | IP65 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-80 °C flexão |