Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabo pvc 3 pinos com conector m8 femea reto 2 metros xzcpv0566l2

Código:

XZCPV0566L2

Por: R$ 177,57ou X de

Descrição

Cabo de conexão osisense, cabo de pvc, conector m8 fêmea de 3 pinos, cabo de 2 m
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Material de isolamento do fioPVC
Fixação de cabo do conectoraparafusar
Minimum insulating resistance1 G?
Diâmetro externo do cabo4.6 mm
[UE] Tensão de operação nominal60 V CA
Composição de cabos3 x 0.25 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricaconector fêmea reto M8, 3 pinos
LED de statussem
Resistência de contato5000 µOhm
Grau de proteção IPIP65
Peso0.084 kg

Principal

Categoria de acessórios/peças separadasacessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadasconectores pré-cabeados
[IN] corrente nominal3:00 AM
Material do colarmetal

Meio ambiente

Certificações do produtocULus
Grau de proteção IPIP65
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-25-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-80 °C estático

LEVE-ME JUNTO

SELETORES

Complementar

Material de isolamento do fioPVC
Fixação de cabo do conectoraparafusar
Minimum insulating resistance1 G?
Diâmetro externo do cabo4.6 mm
[UE] Tensão de operação nominal60 V CA
Composição de cabos3 x 0.25 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricaconector fêmea reto M8, 3 pinos
LED de statussem
Resistência de contato5000 µOhm
Grau de proteção IPIP65
Peso0.084 kg

Principal

Categoria de acessórios/peças separadasacessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadasconectores pré-cabeados
[IN] corrente nominal3:00 AM
Material do colarmetal

Meio ambiente

Certificações do produtocULus
Grau de proteção IPIP65
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-25-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-80 °C estático