Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabo com conector m12 femea reto 5m xzcp1164l5

Código:

XZCP1164L5

Por: R$ 282,54ou X de

Descrição

Cabo de conexão osisense, cabo pur, conector de 5 pinos retos m12, cabo de 5 m
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Material de isolamento do fioPUR
Fixação de cabo do conectoraparafusar
Minimum insulating resistance1 G?
Diâmetro externo do cabo5.9 mm
[UE] Tensão de operação nominal60 V CA
Composição de cabos5 x 0,34 mm²
Comprimento do cabo5 m
Conexão elétricaconector fêmea reto M12, 5 pinos (pino terra incluído)
LED de statussem
Resistência de contato5000 µOhm
Grau de proteção IPIP65
Peso0.27 kg

Principal

Categoria de acessórios/peças separadasacessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadasconectores pré-cabeados
[IN] corrente nominal4:00 AM
Material do colarmetal

Meio ambiente

Certificações do produtocULus
Grau de proteção IPIP65
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-80 °C flexão

Complementar

Material de isolamento do fioPUR
Fixação de cabo do conectoraparafusar
Minimum insulating resistance1 G?
Diâmetro externo do cabo5.9 mm
[UE] Tensão de operação nominal60 V CA
Composição de cabos5 x 0,34 mm²
Comprimento do cabo5 m
Conexão elétricaconector fêmea reto M12, 5 pinos (pino terra incluído)
LED de statussem
Resistência de contato5000 µOhm
Grau de proteção IPIP65
Peso0.27 kg

Principal

Categoria de acessórios/peças separadasacessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadasconectores pré-cabeados
[IN] corrente nominal4:00 AM
Material do colarmetal

Meio ambiente

Certificações do produtocULus
Grau de proteção IPIP65
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-80 °C flexão