- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Cabo pvc 4 pinos com conector m12 femea cotovelo 2 metros xzcpv1241l2
Código:
XZCPV1241L2
De: R$ 0,00Por: R$ 190,53ou X de
Descrição
Cabo pvc 4 pinos com conector m12 fêmea cotovelo 2 metros, osisense, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Material de isolamento do fio | PVC |
---|---|
Fixação de cabo do conector | aparafusar |
Minimum insulating resistance | 1 G? |
Diâmetro externo do cabo | 4.6 mm |
[UE] Tensão de operação nominal | 250 V CA |
Composição de cabos | 4 x 0,25 mm² |
Comprimento do cabo | 2 m |
Conexão elétrica | conector fêmea em cotovelo M12, 4 pinos |
LED de status | sem |
Resistência de contato | 5000 µOhm |
Grau de proteção IP | IP65 |
Peso | 0.09 kg |
Principal
Categoria de acessórios/peças separadas | acessório cabeamento |
---|---|
Tipo de acessórios/peças separadas | conectores pré-cabeados |
[IN] corrente nominal | 3:00 AM |
Material do colar | metal |
Meio ambiente
Certificações do produto | cULus |
---|---|
Grau de proteção IP | IP65 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -25-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-80 °C estático |