Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabo pvc 4 pinos com conector m12 femea reto 2 metros xzcpv1141l2

Código:

XZCPV1141L2

Por: R$ 190,53ou X de

Descrição

Cabo pvc 4 pinos com conector m12 fêmea reto 2 metros, osisense, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Material de isolamento do fioPVC
Fixação de cabo do conectoraparafusar
Minimum insulating resistance1 G?
Diâmetro externo do cabo4.6 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Composição de cabos4 x 0,25 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricaconector fêmea reto M12, 4 pinos
LED de statussem
Resistência de contato5000 µOhm
Grau de proteção IPIP65
Peso0.09 kg

Principal

Categoria de acessórios/peças separadasacessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadasconectores pré-cabeados
[IN] corrente nominal3:00 AM
Material do colarmetal

Meio ambiente

Certificações do produtocULus
Grau de proteção IPIP65
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-25-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-80 °C estático

LEVE-ME JUNTO

SELETORES

Complementar

Material de isolamento do fioPVC
Fixação de cabo do conectoraparafusar
Minimum insulating resistance1 G?
Diâmetro externo do cabo4.6 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Composição de cabos4 x 0,25 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricaconector fêmea reto M12, 4 pinos
LED de statussem
Resistência de contato5000 µOhm
Grau de proteção IPIP65
Peso0.09 kg

Principal

Categoria de acessórios/peças separadasacessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadasconectores pré-cabeados
[IN] corrente nominal3:00 AM
Material do colarmetal

Meio ambiente

Certificações do produtocULus
Grau de proteção IPIP65
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-25-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-80 °C estático