- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Compre Junto
Complementar
Comprimento | 2000 mm |
---|---|
Material de entroncamento | plástico |
Particionamento de compartimentos | 2 compartimentos |
Particionamento de compartimentos | 2 compartimentos |
Particionamento de compartimentos | 2 compartimentos |
Material | PVC (polivinil clorido) |
Modo de fixação | adesivo |
Tonalidade de cor | cinza |
Largura | 60 mm |
Altura | 13 mm |
Equipamentos fornecidos | sem adesivo |
Grau de proteção IP | IP42 |
Principal
Linha de produto | Dexson |
---|---|
Tipo de produto ou componente | entroncamento do piso |
Sistema de instalação de cabeamento | entroncamento do piso |
Tipo de piso | no piso |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP42 |
---|---|
Normas | IEC 61084-2-1 |
Característica ambiental | resistente a impactos |
Retardamento de chamas | autoextinguível |