- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Canaleta para superficie dexson 25 x 25 mm branca com adesivo 2m dxn10091
Código:
DXN10091
De: R$ 0,00Por: R$ 26,11ou X de
Preço a vista: R$ 26,11
Descrição
Canaleta 25 x 25 mm com adesivo 2m, dexson, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Comprimento | 2000 mm |
---|---|
Material de entroncamento | plástico |
Particionamento de compartimentos | 1 compartimento |
Particionamento de compartimentos | 1 compartimento |
Particionamento de compartimentos | 1 compartimento |
Material | PVC (polivinil clorido) |
Modo de fixação | adesivo |
Tonalidade de cor | Branco |
Largura | 25 mm |
Altura | 25 mm |
Equipamentos fornecidos | adesivo |
Grau de proteção IP | IP42 |
Apresentação do dispositivo | com tampa |
Principal
Linha de produto | Dexson |
---|---|
Tipo de produto ou componente | mini-trunking |
Sistema de instalação de cabeamento | mini-trunking |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP42 |
---|---|
Normas | IEC 61084-2-1 |
Característica ambiental | resistente a impactos |
Retardamento de chamas | autoextinguível |