- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Compre Junto
Complementar
Comprimento | 2000 mm |
---|---|
Material de entroncamento | plástico |
Particionamento de compartimentos | 1 compartimento |
Particionamento de compartimentos | 1 compartimento |
Particionamento de compartimentos | 1 compartimento |
Material | PVC (polivinil clorido) |
Modo de fixação | adesivo |
Tonalidade de cor | Branco |
Largura | 40 mm |
Altura | 25 mm |
Equipamentos fornecidos | sem adesivo |
Grau de proteção IP | IP42 |
Apresentação do dispositivo | com tampa |
Principal
Sistema de instalação de cabeamento | trunking |
---|---|
Tipo de produto ou componente | trunking |
Linha de produto | Dexson |
Meio ambiente
Retardamento de chamas | autoextinguível |
---|---|
Característica ambiental | resistente a impactos |
Normas | IEC 61084-2-1 |
Grau de proteção IP | IP42 |