- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Canaleta ranhurada dexson 25 x 40 mm cinza 2m dxn10042
Código:
DXN10042
De: R$ 0,00Por: R$ 67,30ou X de
Preço a vista: R$ 67,30
Descrição
Canaleta ranhurada 25 x 40 mm 2m, dexson, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Comprimento | 2000 mm |
---|---|
Material de entroncamento | plástico |
Altura da fenda | 25 mm |
Distância entre as fendas | 8 mm |
Largura da fenda | 20 mm |
Particionamento de compartimentos | 1 compartimento |
Particionamento de compartimentos | 1 compartimento |
Particionamento de compartimentos | 1 compartimento |
Material | PVC (polivinil clorido) |
Tonalidade de cor | cinza |
Largura | 25 mm |
Altura | 40 mm |
Apresentação do dispositivo | com tampa |
Principal
Linha de produto | Dexson |
---|---|
Tipo de produto ou componente | entroncamento com fendas |
Sistema de instalação de cabeamento | entroncamento com fendas |
Meio ambiente
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-85 °C |
---|---|
Característica ambiental | resistente a impactos |
Retardamento de chamas | autoextinguível |