Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cartão de expansão frontal 2 entradas analógicas configuráveis tmcr2ai2

Código:

TMCR2AI2

Descrição

Cartucho modicon 2 entradas analógicas

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Diafonia<= 1 LSB
Não linearidade+/- 0,01% FS
Sobrecarga contínua admissível13 V rated tensão
Tempo de conversão20 ms
Valor LSBN/A
Impedância de entrada<= 250 Ohm corrente
Resolução de entrada analógica12 bits
Erro de precisão absolutaN/A
Erro de precisão absolutaN/A
Derivação de temperatura+/- 0.02 %FS/°C
Derivação de temperatura+/- 0.02 %FS/°C
Derivação de temperatura+/- 0.02 %FS/°C
Precisão de repetição+/- 0.5 %FS
Maximum cable distance between devicescabo de pares trançados blindado: <30 m of entrada
Compatibilidade do produtoEasy Modicon M200
Largura35 mm
Altura41 mm
Profundidade15 mm
Imunidade a microquebras10 ms
Conexão elétricaN/A
Duração de amostra10 ms
Isolamentonão isolados entre a entrada analógica e lógica interna
Número de entrada analógica2
Tipo da entrada analógicaN/A
Peso0.012 kg

Principal

Linha de produtoEasy Modicon M200
Tipo de produto ou componentecartucho de entrada analógica
Tipo de cabocabo de pares trançados blindado

LEVE-ME JUNTO

SELETORES

Complementar

Diafonia<= 1 LSB
Não linearidade+/- 0,01% FS
Sobrecarga contínua admissível13 V rated tensão
Tempo de conversão20 ms
Valor LSBN/A
Impedância de entrada<= 250 Ohm corrente
Resolução de entrada analógica12 bits
Erro de precisão absolutaN/A
Erro de precisão absolutaN/A
Derivação de temperatura+/- 0.02 %FS/°C
Derivação de temperatura+/- 0.02 %FS/°C
Derivação de temperatura+/- 0.02 %FS/°C
Precisão de repetição+/- 0.5 %FS
Maximum cable distance between devicescabo de pares trançados blindado: <30 m of entrada
Compatibilidade do produtoEasy Modicon M200
Largura35 mm
Altura41 mm
Profundidade15 mm
Imunidade a microquebras10 ms
Conexão elétricaN/A
Duração de amostra10 ms
Isolamentonão isolados entre a entrada analógica e lógica interna
Número de entrada analógica2
Tipo da entrada analógicaN/A
Peso0.012 kg

Principal

Linha de produtoEasy Modicon M200
Tipo de produto ou componentecartucho de entrada analógica
Tipo de cabocabo de pares trançados blindado