- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Chave de emergencia por cabo p/ maquinas na+2nf reta p/ cabo ate 20m pg13 xy2cjs19
Código:
XY2CJS19
De: R$ 0,00Por: R$ 1.625,98ou X de
Descrição
Chave de emergência por cabo para maquinas na+2nf reta para cabo ate 20m pg13, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Maximum resistance across terminals | 25 MOhm para EN/IEC 60255-7 categoria 3 |
---|---|
Número de entrada de cabos | 1 entrada roscada of Pg 13.5 prensa cabos |
Cor da caixa | vermelho RAL 3000 |
Trigger comprimento máximo do cabo | 20 m |
Distância entre suportes para cabo | 5-5 m |
Distância entre suportes para cabo | 5-5 m |
Material da cobertura | aço galvanizado |
Ponto de fixação do cabo disparador | lado MD ou ME |
Ponto de fixação do cabo disparador | lado MD ou ME |
[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento | 6:00 AM |
Reposição | através de botão |
Nível de segurança | pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitoramento apropriado e ligação correta para EN/ISO 13849-1 |
Dados de fiabilidade de segurança | B10d = 500000 valor indicado p/ vida útil 20 anos limitado p/ desgaste mecânico e contacto para IEC 60947-5-5 |
Descrição de terminais ISO Nº 1 | (13-14)NA |
Durabilidade mecânica | 100000 ciclos |
Material da cabeça | PA (poliamida) |
Sinalização local | indicador de cor |
Sinalização | CE |
Grau de proteção IP | IP66 para IEC 60529 |
Peso | 0.455 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 0.1 A a 250 V, CC-13, R300 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 300 V para CSA C22.2 No 14 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 4 kV para EN/IEC 60947-1 |
Abertura positiva | com para EN/IEC 60947-5-1 |
Compatibilidade de gama | XY2CJ |
Conexões - Terminais | terminal da braçadeira de parafuso, 1 x 0,34...2 x 0,75 mm² |
Operação dos contatos | abertura lenta |
Proteção contra curto-circuito | 6 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60269 |
Tipo e composição dos contatos | 2 NF + 1 NA |
Torque de aperto | 0.8-1.2 N.m |
Principal
Linha de produto | Preventa XY2 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | chave com cordão para parada de emergência, com travamento |
Nome abreviado do dispositivo | XY2C |
Nome abreviado do dispositivo | XY2C |
Material do corpo | zamak |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | classe I para EN/IEC 61140 |
---|---|
Certificações do produto | CCC |
Grau de proteção IP | IP66 para IEC 60529 |
Padrões | CSA C22.2 No 14 |
Resistência à vibração | 10 gn (f = 10-150 Hz) para EN/IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 50 gn 11 ms para EN/IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-70 °C |
Tratamento de proteção | TC |
Entrada
Número de cabos | 1 |
---|