- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Código:
De: R$ 0,00Por: R$ 395,24ou X de
Descrição
Chave seletora
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Cor de lente ou tampa/operador | preto |
---|---|
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4 |
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4 |
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4 |
Customizable | 0 |
Escudo de isolamento | não |
Resistência a lavadora de alta pressão | 7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m |
Valor de binário | 0.14 N.m estado elétrico variável NA |
Descrição de terminais ISO Nº 1 | (13-14)NA |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 600 V |
Durabilidade mecânica | 1000000 ciclos |
Largura | 30 mm |
Altura | 48 mm |
Profundidade | 68 mm |
Durabilidade elétrica | 1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN 60947-5-1, apêndice C |
Grau de proteção IP | IP67 para IEC 60529 |
Peso | 0.105 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1 |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 10 A para EN/IEC 60947-5-1 |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para EN 60947-1 |
Abertura positiva | sem |
Apresentação do dispositivo | Conjunto Montado |
Compatibilidade de gama | XB4 |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN/IEC 60947-1 |
Forma da cabeça da unidade de sinalização | redondo |
Forma da cabeça do parafuso | com slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas |
Informações de posição do operador | 3 posições +/- 45° |
Material de contatos | liga de prata (Ag/Ni) |
Material do aro | metal cromado |
Operação dos contatos | abertura lenta |
Proteção contra curto-circuito | 10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1 |
Tipo e composição dos contatos | 2 NA |
Torque de aperto | 0.8-1.2 N.m para EN 60947-1 |
Utilização dos contatos | contatos padrão |
Principal
Diâmetro de montagem | 22 mm |
---|---|
Linha de produto | Harmony XB4 |
Tipo de produto ou componente | chave seletora |
Nome abreviado do dispositivo | XB4 |
Nome abreviado do dispositivo | XB4 |
Perfil do operador | preto punho longo |
Tipo de operador | para o centro retorno por mola |
Venda por quantidade indivisível | 1 |
Material do colar de fixação | zamak |
Tipo de cabeça | standard |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | classe I para IEC 60536 |
---|---|
Certificações do produto | BV |
Grau de proteção IP | IP67 para IEC 60529 |
Grau de proteção NEMA | NEMA 4X |
Padrões | CSA C22.2 No 14 |
Resistência à vibração | 5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-70 °C |
Tratamento de proteção | TH |