- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Comutador ø22mm plástico, 3 posições retorno por mola, com chave, 2na xa2eg03
Código:
XA2EG03
De: R$ 54,67Por: R$ 46,47ou X de
Preço a vista: R$ 46,47
Economia de R$ 8,20Descrição
Chave seletora
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Diâmetro de montagem | 22 mm |
---|---|
Centro de fixação | >= 30 x 40 mm (painel - Densidade: 1-5 mm |
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-8) a 24 V |
Número de chave | 455 |
Posição de retirada da chave | esquerda, direita e centro |
Durabilidade mecânica | 100000 ciclos |
Modo de fixação | Porca de fixação: 2-2.4 N.m |
Largura | 30 mm |
Altura | 42 mm |
Profundidade | 85.7 mm |
Durabilidade elétrica | 500000 ciclos, CA-15, 3 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-4; 500000 ciclos, CC-13, 0.2 A a 110 V, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-4 |
Peso | 0.078 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 3 A a 240 V, CA-15, A600; 0.27 A a 250 V, CC-13, Q600 |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 10:00 |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 600 V |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para IEC 60947-1 |
Compatibilidade de gama | XA2E |
Conexões - Terminais | terminais Faston, Tamanho da Conexão: 6,3 mm; terminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: <= 1 x 2,5 mm²; terminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: <= 2 x 1,5 mm²; terminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: > = 1 x 0,5 mm² |
Informações de posição do operador | 3 posições |
Material do aro | plástico |
Operação dos contatos | abertura lenta |
Proteção contra curto-circuito | 10 A fusível tipo GL para IEC 60269-1 |
Tipo e composição dos contatos | 2 NA |
Torque de aperto | 0.8-0.8 N.m |
Principal
Linha de produto | Harmony Fácil XA2 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | interruptor seletor completo |
Nome abreviado do dispositivo | XA2 |
Perfil do operador | interruptor de chave |
Tipo de operador | estático |
Material do colar de fixação | plástico |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | classe I para IEC 536 |
---|---|
Certificações do produto | CCC; CE |
Grau de proteção IP | IP54 para IEC 60529 |
Padrões | GB 14048.; IEC 60947-; IEC 60947-5-; GB 14.048,1 |
Resistência à vibração | 10 gn (f = 40-500 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 70 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20-55 °C |
Tratamento de proteção | TC |
Grau de proteção IK | IK03 para IEC 60529 |