Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Comutador ø22mm plástico, 2 posições fixas, com chave, na xb5ag21

Código:

XB5AG21

Por: R$ 323,61ou X de

Descrição

Chave seletora
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Diâmetro de montagem22 mm
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Posição de retirada da chaveesquerda
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Valor de binário0.14 N.m estado elétrico variável NA
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Tensão nominal de fornecimento [US]230...240 V
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Largura30 mm
Altura42 mm
Profundidade96 mm
Durabilidade elétrica1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.831 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Abertura positivasem
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB5
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Informações de posição do operador2 posições 90°
Material de contatosliga de prata (Ag/Ni)
Material do arodark grey plastic
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos1 NA
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1
Utilização dos contatoscontatos padrão

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentechave seletora
Nome abreviado do dispositivoXB5
Nome abreviado do dispositivoXB5
Perfil do operadorinterruptor de chave
Tipo de operadorestático
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de bloqueioRonis 455
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 60536
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Diâmetro de montagem22 mm
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Posição de retirada da chaveesquerda
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Valor de binário0.14 N.m estado elétrico variável NA
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Tensão nominal de fornecimento [US]230...240 V
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Largura30 mm
Altura42 mm
Profundidade96 mm
Durabilidade elétrica1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.831 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Abertura positivasem
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB5
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Informações de posição do operador2 posições 90°
Material de contatosliga de prata (Ag/Ni)
Material do arodark grey plastic
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos1 NA
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1
Utilização dos contatoscontatos padrão

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentechave seletora
Nome abreviado do dispositivoXB5
Nome abreviado do dispositivoXB5
Perfil do operadorinterruptor de chave
Tipo de operadorestático
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de bloqueioRonis 455
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 60536
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk