Coluna luminosa pré montada c/ montagem em tubo de alumínio e placa de fixação

CÓDIGO:

XVGB4H

Por: R$ 271,12ou X de

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Coluna luminosa pré montada c/ montagem em tubo de alumínio e placa de fixação

Industrial_Controle e Sinalização

Diâmetro de montagem60 mm
Bloco luminoso coloridoVermelho, amarelo, verde e azul
Nome do componenteXVG
Fonte de luzLED steady blue,LED steady green,LED steady red,LED steady amber
MaterialPC (UL94 V-2) globe,ABS (UL94HB) tube body,aluminium tube
Montagem do dispositivoTubo de montagem com placa de fixação
Tipo base do conjunto de indicadoresBase sem buzzer
Linha de produtoXVG Harmony
Tipo de produto ou componenteCompleta de pré-fio de luz torre monolítica
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos4 unidades iluminadas

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios