Coluna luminosa pré montada c/ tubo de alumínio braço dobrável

CÓDIGO:

XVGB2M

Por: R$ 285,12ou X de

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Coluna luminosa pré montada c/ tubo de alumínio braço dobrável

Industrial_Controle e Sinalização

Diâmetro de montagem60 mm
Bloco luminoso coloridoVermelho e verde
Nome do componenteXVG
Fonte de luzLED steady green,LED steady red
MaterialPC (UL94 V-2) globe,ABS (UL94HB) tube body,aluminium tube
Montagem do dispositivoTubo de montagem com suporte dobrável
Tipo base do conjunto de indicadoresBase sem buzzer
Linha de produtoXVG Harmony
Tipo de produto ou componenteCompleta de pré-fio de luz torre monolítica
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos2 unidades iluminadas

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios