Coluna luminosa pré montada com base de montagem

CÓDIGO:

XVGB3W

Por: R$ 168,99ou X de

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Coluna luminosa pré montada com base de montagem

Industrial_Controle e Sinalização

Diâmetro de montagem60 mm
Bloco luminoso coloridoVermelho, amarelo e verde
Nome do componenteXVG
Fonte de luzLED steady green,LED steady red,LED steady amber
MaterialPC (UL94 V-2) globe,ABS (UL94HB) tube body,aluminium tube
Montagem do dispositivoMontagem da base
Tipo base do conjunto de indicadoresBase sem buzzer
Linha de produtoXVG Harmony
Tipo de produto ou componenteCompleta de pré-fio de luz torre monolítica
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos3 unidades luminosas

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios