Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Coluna luminosa pré montada c/ montagem em tubo de alumínio e placa de fixação xvgb2h

Código:

XVGB2H

Por: R$ 416,81ou X de

Descrição

Torre luz
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Diâmetro de montagem60 mm
Frequência fundamental2.64 kHz
Fonte de luzLED fixo verde
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CA/CC
MaterialABS (UL94HB): corpo do tubo
Consumo de energia1.6 W
[UIMP] Tensão suportável de impulso atmosférico0.5 kV
Seção do cabo0.33-0.33 mm²
Consumo de corrente68 mA
Grau de proteção IPIP53
Peso0.32 kg

Principal

Linha de produtoXVG Harmony
Tipo de produto ou componentecompleta de pré-fio de luz torre monolítica
Nome do componenteXVG
Montagem do dispositivotubo de montagem com placa de fixação
Bloco luminoso coloridovermelho verde
Tipo base do conjunto de indicadoresbase sem buzzer
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos2 unidades iluminadas

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPIP53
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-35-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-10-50 °C

SELETORES

Complementar

Diâmetro de montagem60 mm
Frequência fundamental2.64 kHz
Fonte de luzLED fixo verde
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CA/CC
MaterialABS (UL94HB): corpo do tubo
Consumo de energia1.6 W
[UIMP] Tensão suportável de impulso atmosférico0.5 kV
Seção do cabo0.33-0.33 mm²
Consumo de corrente68 mA
Grau de proteção IPIP53
Peso0.32 kg

Principal

Linha de produtoXVG Harmony
Tipo de produto ou componentecompleta de pré-fio de luz torre monolítica
Nome do componenteXVG
Montagem do dispositivotubo de montagem com placa de fixação
Bloco luminoso coloridovermelho verde
Tipo base do conjunto de indicadoresbase sem buzzer
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos2 unidades iluminadas

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPIP53
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-35-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-10-50 °C